UXガイド
ユーザー体験の原理原則
UXガイド
ユーザー体験の原理原則
基本的な考え方
使いやすいデジタル製品と優れたアプリケーションで、人々のヘルスケアをサポートします。オムロン ヘルスケアのデジタル製品やサービスは、ユーザーが幸せな人生を実現し、主体的に健康づくりに取り組むことができるようにします。
誠実さを軸とした力強いデジタルブランド体験によって、
ユーザーにインスピレーションをもたらします。
共創を大切にしたデジタルブランド体験を通じて、
ユーザーに心地よさと適切なサポートをします。
確かな効果を生む明快なデジタルブランド体験によって、
ユーザーに直感的な操作性を届けます。
アピアランス
- ミニマルなデザインを採用し、ユーザーが必要な要素に集中しやすいよう、付随的な要素を減らしています。
- 可能な限り画像を大きくしています。
- ゆとりのあるホワイトスペースとレイアウトパターンで、認知の過負荷を防ぎます。
- 視覚的なインスピレーションとして、画像やモーションコンテンツを採用します。
- プログレッシブデザインを採用し、進化したデザインアプローチを必要とする新しいデバイスフォーマットに対応します。
ビヘイビア
- ユーザーの意思決定をシンプルかつ最小限にする。ユーザーのために考えます。
- シンプルであることを一貫して尊重することで、ユーザーがデジタル環境で簡単に操作できるようにしています。
- マウス、タッチ、ジェスチャーを使ったナビゲーション要素を最適化します。
- 冗長性を減らし、ユーザーを1つの明確な行動喚起に導きます。
- ユーザーエクスペリエンスを、ポジティブな結末へと導くために、やる気を起こさせるフィードバックで導きます。
- バランスのとれた肯定的なマイクロアニメーションで、使う楽しさを引き出します。
コンテンツ
- より少ないコンテンツで、より多くのことを実現します。
- わかりやすく、意味のある、明確なコンテンツを作成します。
- 長い文章を分割し、グラフィカルに表現することで、読みやすくします。
- グラフィックやモーションによる効果的な文章コンテンツを活用します。
- すべてのコンテンツに対して、効果的なスペースを用います。
- 画面が小さくて見づらい場合は、二次情報を隠します。
- 常にユーザーのモチベーションを高めるような反応やフィードバックを心がけます。
- ユーザーが各プロセス内のどこにいるかを理解していることを確保します。
- 最適なユーザー体験を提供するコンテンツに取り組みます。
- 映像や音声、画像やアニメーションなどを用いて、多感覚的な体験を提供するよう努めます。
アクセシビリティへの取り組み:インクルーシブウェブデザインへの取り組み
コンプライアンス
WCAG規格ISO/IEC 40500 アクセシビリティが単なるチェックリストではなく、ユーザー体験に関わるものであることを認識し、ISO/IEC 40500 WCAG規格に準拠するよう努めます。UX
ユーザブル・アクセシビリティ アクセシビリティの基準をユーザビリティのプロセスと統合することで、「ユーザブル・アクセシビリティ」と呼ぶものを育成しています。この原則により、ウェブデザインは、アクセシブルであるだけでなく、障害者にとっても機能的に使用できるものとなります。デザイン
アクセシブルデザイン アクセシブルデザインとして、開発の初期段階において基本的なアクセシビリティの原則を理解し実装することが、よりインクルーシブな結果をもたらすことになります。詳細については、当社のブランドポータルにアクセスしてダウンロードしてください